Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flansch, 75 mm, Anschweißend

027N3080

Standardmäßiger Anschluss: DIN 2526, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3 in
Anschlussgröße [mm]75 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktEVSI 80WVS 80WVTS 80
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.9.0 C
FlanschformRund
Eigenschaften
Wert
FlanschversionDichtungsaussparung
Material DescriptionFlanges DN80
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN 2526
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.934 Kilogramm
Nettogewicht7.556 Kilogramm
Volume11.246 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm