Flansch, 65 mm, Anschweißend
027N3065
Standardmäßiger Anschluss: DIN 2526, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027N3065
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 9.0 B |
| Flanschform | Rund |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Flanschversion | Dichtungsaussparung |
| Material Description | Flanges DN65 |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | DIN 2526 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.228 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.038 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |