Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Flansch, 50 mm, Anschweißend

027N3050

Standardmäßiger Anschluss: DIN 2526, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: WVTS 50; WVS 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]2 in
Anschlussgröße [mm]50 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktWVS 50WVTS 50
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.9.0 A
FlanschformRund
FlanschversionDichtungsaussparung
Eigenschaften
Wert
Height (EF000040)110
Material DescriptionFlanges DN50
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussDIN 2526
Teile inkl.2 Flansche
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitEinzelpack
Width (EF000008)200

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.204 Kilogramm
Nettogewicht4.979 Kilogramm
Volume6.248 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm