Flansch, 100 mm, Anschweißend
027N3042
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 100 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 14.0 A |
| Flanschform | Rund |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Flanschversion | Nut |
| Material Description | Welding Flange set 4 in |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14.264 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.18 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |