Danfoss logo
Flange set_027N3039

Flansch, 65 mm, Anschweißend

027N3039

Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
Anschlussgröße [mm]65 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.12.0
FlanschformQuadratisch
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.082 Kilogramm
Nettogewicht2.991 Kilogramm
Volume1.406 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428196772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm