Flansch, 50 mm, Anschweißend
027N3038
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3038
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 50 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 12.0 |
| Flanschform | Quadratisch |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Flanschversion | Nut |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 in Butt Weld |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.161 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.05 Kilogramm |
| Volume | 1.561 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |