Flansch, 40 mm, Anschweißend
027N3035
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N3035
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 1 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 40 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Depth (EF000049) | 191 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 10.0 |
| Flanschform | Quadratisch |
| Flanschversion | Nut |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Height (EF000040) | 54 |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 1/2 in Butt Weld |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Width (EF000008) | 91 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.549 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.5 Kilogramm |
| Volume | 0.939 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |