Danfoss logo
Flange set_027N3034

Flansch, 32 mm, Anschweißend

027N3034

Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/4 in
Anschlussgröße [mm]32 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.10.0
FlanschformQuadratisch
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.616 Kilogramm
Nettogewicht1.58 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.961 Liter
EAN/UPC5702428196826