Flansch, 32 mm, Anschweißend
027N3033
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N3033
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 32 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Depth (EF000049) | 136 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 3.0 |
| Flanschform | Oval |
| Flanschversion | Nut |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Height (EF000040) | 64 |
| Material Description | Welding Flange set |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Width (EF000008) | 96 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.042 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.92 Kilogramm |
| Volume | 0.836 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |