Danfoss logo
Flange set_027N2665

Flansch, 65 mm, Anschweißend

027N2665

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
Anschlussgröße [mm]65 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.13.0
FlanschformQuadratisch
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionWelding Flanges 2 1/2 in, 2/set
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.244 Kilogramm
Nettogewicht3.193 Kilogramm
Volume1.561 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm