Danfoss logo
Flange set_027N2565

Flansch, 65 mm, Anschweißend

027N2565

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
Anschlussgröße [mm]65 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.12.0
FlanschformQuadratisch
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionWelding Flanges 2 1/2 in
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.168 Kilogramm
Nettogewicht2.985 Kilogramm
Volume1.572 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm