Flansch, 50 mm, Anschweißend
027N2550
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2550
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 50 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Depth (EF000049) | 227 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 12.0 |
| Flanschform | Quadratisch |
| Flanschversion | Nut |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Height (EF000040) | 55 |
| Material Description | Welding Flanges 2 in |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Width (EF000008) | 128 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.003 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.943 Kilogramm |
| Volume | 2.236 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002604 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |