Danfoss logo
Flange set_027N2440

Flansch, 40 mm, Anschweißend

027N2440

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/2 in
Anschlussgröße [mm]40 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.11.0
FlanschformQuadratisch
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionWelding Flanges 1 1/2 in
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.109 Kilogramm
Nettogewicht1.983 Kilogramm
Volume0.964 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422002697
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm