Danfoss logo
Flange set_027N2026

Flansch, 50 mm, Anschweißend

027N2026

Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]2 in
Anschlussgröße [mm]50 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.6.0
FlanschformQuadratisch
FlanschversionNut
Eigenschaften
Wert
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionWelding Flange set
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.81 Kilogramm
Nettogewicht2.715 Kilogramm
Volume1.519 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428196871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm