Flansch, 65 mm, Muffenschweißung
027N2006
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2006
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 13.0 |
| Flanschform | Quadratisch |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Flanschversion | Nut |
| Material Description | Welded flange set, ANSI |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.028 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.642 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197014 |