Danfoss logo
Flange set_027N1115

Flansch, 15 mm, Anschweißend

027N1115

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]1/2 in
Anschlussgröße [mm]15 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.1.3
FlanschformOval
FlanschversionNut
Height (EF000040)48
Eigenschaften
Wert
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionWelding Flange set 1/2 in
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)70

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.555 Kilogramm
Nettogewicht0.517 Kilogramm
Volume0.319 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422004097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm