Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flansch, 25 mm, Anschweißend

027N1025

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PHT 85; PHTQ 85

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 in
Anschlussgröße [mm]25 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPHT 85PHTQ 85
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.2.2
FlanschformOval
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionFlange set 1 in
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.926 Kilogramm
Nettogewicht0.9 Kilogramm
Volume0.854 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm