Ersatzteil, ICFE SS 25 - 40, Magnetventilmodul
027L4797
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFE SS 25 - 40, Typenbezeichnung: Magnetventilmodul
027L4797
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFE SS 25 - 40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICFE-SS 25 Solonoid module, Spare part |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Magnetventilmodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.329 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.105 Kilogramm |
| Volume | 3.48 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |