Ersatzteil, ICM SS 20-A, Motormodul
027L4782
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICM SS 20-A, Typenbezeichnung: Motormodul
027L4782
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICM SS 20-A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICM-SS 20 A Top assembly, Spare part |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Motormodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | LLC CDC EURO-TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923224 |