Ersatzteil, ICFE SS 20H, Magnetventilmodul
027L4779
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFE SS 20H, Typenbezeichnung: Magnetventilmodul
027L4779
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFE SS 20H |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | ICFE-SS 20H Solenoid module, spare part |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typenbezeichnung | Magnetventilmodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.705 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.68 Kilogramm |
| Volume | 3.416 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923255 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |