Ersatzteil, ICFF SS 20, Filtermodul
027L4776
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFF SS 20, Typenbezeichnung: Filtermodul
027L4776
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFF SS 20 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Inkl. Adapter und Einsatz |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICFF-SS 20 Filter module , Spare part |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Filter module |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Filtermodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.813 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.78 Kilogramm |
| Volume | 1.201 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |