Ersatzteil, ICFF 20 ICFF SS 20, Filterelement 150u/100 mesh
027L0801
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFF 20 ICFF SS 20, Typenbezeichnung: Filterelement 150u/100 mesh
027L0801
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Inkl. Adapter und Einsatz |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Filter element |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Filterelement 150u/100 mesh |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.016 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.011 Kilogramm |
| Volume | 1.952 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |