Danfoss logo
Ersatzteil, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Filtermodul-product-details

Ersatzteil, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Filtermodul

027L0800

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Typenbezeichnung: Filtermodul

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25ICFF SS 25
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionFilter Element ICF 150 my - 160cm²
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICF spare parts
ProduktnameFilter element
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungFiltermodul
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.05 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Volume0.211 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428979108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm