Ersatzteil
027H7280
Produkttyp: Ersatzteil, Servicesatz
027H7280
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CCMT 16CCMT 24CCMT 30CCMT 42 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | CCMT strainer spare part |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Strainer/seal kit |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.032 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Volume | 0.315 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162785829 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |