Ersatzteil, Servicesatz
027H7248
Produkttyp: Ersatzteil, Typenbezeichnung: Servicesatz, Servicesatz
027H7248
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CTR20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | CTR 20 O-ring service kit Multi 20 |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 3 x O-Ringe |
| Typenbezeichnung | Servicesatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.004 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.002 Kilogramm |
| Volume | 0.198 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428941884 |
| Proposition 65 | No significant risk |