Elektrisches Regelventil, CCM Actuator
027H7184
Kältemittel: R744; R134a, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 90, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
027H7184
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. Druck Einstellbereich [bar] | 50.00 bar |
| Diff. Druck Einstellbereich [psi] | 725.0 psi |
| Differenzdruck [psi] | 725.000 psi |
| Eingesetzt für Produkt | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R134aR744 |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 50.0 bar |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] | 725 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 90.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1305 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Stellantrieb |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Elektrisches Regelventil |
| Produkttyp | CCM Actuator |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP-Dossier Produktname | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 104 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | LLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.288 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.929 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |