Prüfkit, Prüfsatz
027H6016
Typenbezeichnung: Prüfsatz, Eingesetzt für Produkt: ICS 65/80; ICLX 65/80
027H6016
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICLX 65/80ICM 65/80ICS 65/80 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 65/80 Inspection kit |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Prüfkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Prüfsatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.092 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.006 Kilogramm |
| Volume | 0.293 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |