Ersatzteil, ICF 50-65, Defrost DIN Schweißanschl.
027H5547
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICF 50-65, Typenbezeichnung: Defrost DIN Schweißanschl.
027H5547
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstyp | G |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICF 50-65 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Seitlicher Abtauport |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Defrost adaptor kit - plug G3/8 - ICF |
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Stecker |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Defrost DIN Schweißanschl. |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.224 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932486 |