Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Ersatzteil, ICF 50-65, Defrost DIN Schweißanschl.

027H5544

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICF 50-65, Typenbezeichnung: Defrost DIN Schweißanschl.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]1"
Anschlussgröße [mm]25 mm
AnschlusstypAnschweißend
Bemerkungen zum AnschlussDIN
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICF 50-65
Engesetzt für Produkt Komm.Seitliche Abtauports DN 25
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDefrost DIN welding connection
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICF spare parts
ProduktnameWelding connector
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungDefrost DIN Schweißanschl.
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.789 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932738