Danfoss logo
ICAD-B Cable set 15m (3x cables)-product-details

ICAD-B Cable set 15m (3x cables)

027H0467

ICAD-B Cable set 15m (3x cables), Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [mm]12 mm
AnschlusstypM
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Kabellänge [in]590.50 in
Eigenschaften
Wert
Kabellänge [m]15.000 m
Material DescriptionICAD-B Cable set 15m (3x cables)
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.4-poliger Anschluss4-poliger Anschluss8-poliger Anschluss
TypenbezeichnungM12 cable set, 15 m
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.16 Kilogramm
Nettogewicht1.646 Kilogramm
Volume12.899 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162599044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm