Danfoss logo
ICAD 600/900/1200 - Stconnector set, ICAD 600; ICAD 900-product-details

ICAD 600/900/1200 - Stconnector set, ICAD 600; ICAD 900

027H0430

ICAD 600/900/1200 - Stconnector set, Eingesetzt für Produkt: ICAD 600; ICAD 900, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [mm]12 mm
AnschlusstypM
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Stconnector set
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.8 Anschlüsse innen und 4 Anschlüsse innen
TypenbezeichnungM12 weiblich Anschlußsatz
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.069 Kilogramm
Nettogewicht0.049 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.251 Liter
EAN/UPC5702428245661