ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, ICAD 600; ICAD 900
027H0426
ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, Eingesetzt für Produkt: ICAD 600; ICAD 900, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10
027H0426
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [mm] | 12 mm |
| Anschlusstyp | M |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kabellänge [in] | 59.00 in |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 1.500 m |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 8 Anschlüsse innen und 4 Anschlüsse innen |
| Typenbezeichnung | M12 weiblich Kabelsatz, 1,5m |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.182 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.139 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.872 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245647 |