Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

Ersatzteil, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Typenbezeichnung: QUINT DC-UPS

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.003
Accessory (EF013236)TRUE
Batterietyp oder NameVRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Eingesetzt für ProduktICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900
Engesetzt für Produkt Komm.In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionQUINT DC-UPS for ICAD
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnameUPS
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungQUINT DC-UPS
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEGLUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.612 Kilogramm
Nettogewicht4.114 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162418215