Absperr-Nadelventil
027G9996
Eintritt Anschluss-Typ: G, Kältemittel: R717, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
027G9996
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Anschlusstyp | NPT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Druckbereich [psig] Pe [max.] | 150.0 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| Eingesetzt für Produkt | SNV |
| Eintritt Anschluss-Typ | G |
| Enthält Akkus | No |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Kältemittel | R717 |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Absperr-Nadelventil |
| Produkttyp | Spare part |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Gauge |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Weitere Informationen | With logo |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.24 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.24 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |