Flansch, 50 mm, G
027G3050
Standardmäßiger Anschluss: ISO 228-1, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 2 |
| Anschlussgröße [mm] | 50 mm |
| Anschlusstyp | G |
| Beschichtung | Zn 12TLP |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | WVS 50WVTS 50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 9.0 A |
| Flanschform | Rund |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Flanschversion | Dichtungsaussparung |
| Material Description | Flanges DN50 G 2 in |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.238 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.657 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |