Danfoss logo
Gasket for flanges

Flange gasket, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50

027F2178

Flange gasket, Eingesetzt für Produkt: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen ID x AD x H [in]2.382 x 2.972 x 0.059 in
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)131
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]60.5 x 75.5 x 1.5 mm
Eingesetzt für ProduktMEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.12.06.0
Height (EF000040)8
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFlange gasket
Material SpezifikationAsbestfrei
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameDichtung
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungFlanschdichtung
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)80

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.028 Kilogramm
Nettogewicht0.008 Kilogramm
Volume0.084 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422104308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm