Flange gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Flange gasket, Eingesetzt für Produkt: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
027F2177
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen ID x AD x H [in] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| Eingesetzt für Produkt | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 11.0 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Flange gasket |
| Material Spezifikation | Asbestfrei |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Dichtung |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Flanschdichtung |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.028 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.006 Kilogramm |
| Volume | 0.085 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |