Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flansch, 100 mm, Anschweißend

027F2123

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PML 80; PM 80; PMLX 80

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]4 in
Anschlussgröße [mm]100 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 80PML 80PMLX 80
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.14.0 A
FlanschformRund
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionFlange Set 100 mm Butt Weld
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.184 Kilogramm
Nettogewicht11.192 Kilogramm
Volume26.681 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422104544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm