Danfoss logo
Ersatzteil, PMFH; PMFL, Pilotanschluss 6,5 x 10 mm-product-details

Ersatzteil, PMFH; PMFL, Pilotanschluss 6,5 x 10 mm

027F0665

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: PMFH; PMFL, Typenbezeichnung: Pilotanschluss 6,5 x 10 mm

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPMFHPMFL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionPMFL/PMFH Pilot connector
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeLiquid level valve spare parts
ProduktnameExternal pilot connector
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungPilotanschluss 6,5 x 10 mm
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.217 Kilogramm
Nettogewicht0.195 Kilogramm
Volume0.203 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422057444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm