Ersatzteil, PMFL, Handbetätigungseinheit
027F0128
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: PMFL, Typenbezeichnung: Handbetätigungseinheit
027F0128
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkungen | KANN INSTALLIERT WERDEN STATTVERSCHLUSSSTOPFEN UNTEN |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PMFL |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Accessory / PMFL |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Liquid level valve spare parts |
| Produktname | Manuelles Öffnen |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Handbetätigungseinheit |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Weitere Informationen | Kann Verschlussstopfen unten ersetzen |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.386 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.376 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.202 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053668 |