Ersatzteil, SV 4; SV 6; SV 5, Düsenset
027B2084
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: SV 4; SV 6; SV 5, Typenbezeichnung: Düsenset
027B2084
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SV 4SV 5SV 6 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Ø 2.8 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | NOZZLE Ø 2.8 SV |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Liquid level valve spare parts |
| Produktname | Orifice |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Düsenset |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.027 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.016 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161745 |