Pressure gauge connector, PM; ICS
027B2062
Pressure gauge connector, Eingesetzt für Produkt: PM; ICS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 70
027B2062
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1/4 |
| Anschlusstyp | NPT |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICSPM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Pressure gauge connector |
| Menge je Verpackungseinheit | 70 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Produktname | Mechanical connector |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Manometeranschluss |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.054 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.048 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.065 Liter |
| EAN/UPC | 5702422112341 |