SV 1-3 Pilot connector solder/weld, SV 3; SV 1
027B2047
SV 1-3 Pilot connector solder/weld, Eingesetzt für Produkt: SV 3; SV 1, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
027B2047
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SV 1SV 3 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Löt-/Schweißnaht innen 6,5/außen 10mm |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | SV 1-3 Pilot connector solder/weld |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Liquid level valve accessories |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Pilot connector |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP-Dossier Produktname | SV |
| Typenbezeichnung | Pilotanschluss |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.143 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.134 Kilogramm |
| Volume | 0.165 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |