Danfoss logo
Adaptor, FSA 36m_023U8021, 023U8051

FSA, Bördel, Löt, ODF, Adapter

023U8051

Produkttyp: FSA, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Adapter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessingKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]6.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
Material DescriptionFSA 36m Flare/Solder Adapter
Max. Drehmoment [Nm]30 Nm
Max. zul. Betriebsdruck [bar]46.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]667 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit160 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeines Zubehör
ProduktnameAdapter
ProdukttypFSA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-Dossier ProduktnameFlare/solder adaptor
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarAllgemeine Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.067 Kilogramm
Nettogewicht0.063 Kilogramm
Volume0.07 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422173342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm