Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Bördel, Löt, ODF, Adapter

023U8015

Produkttyp: FSA, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Adapter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessingKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]12.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Enthält AkkusNo
Identisches Produkt023U8005
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter
Max. Drehmoment [Nm]60 Nm
Max. zul. Betriebsdruck [bar]46.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]667 psig
Menge je Verpackungseinheit120 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeines Zubehör
ProduktnameAdapter
ProdukttypFSA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-Dossier ProduktnameFlare/solder adaptor
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarAllgemeine Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.095 Kilogramm
Nettogewicht0.086 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.086 Liter
EAN/UPC5702422124757