Danfoss logo
Adaptor, FSA 44_023U8006, 023U8016

FSA, Bördel, Löt, ODF, Adapter

023U8006

Produkttyp: FSA, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Adapter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessingKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Enthält AkkusNo
Identisches Produkt023U8016
Material DescriptionFSA 44 Flare/Solder Adapter
Max. Drehmoment [Nm]60 Nm
Max. zul. Betriebsdruck [bar]46.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]667 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeines Zubehör
ProduktnameAdapter
ProdukttypFSA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-Dossier ProduktnameFlare/solder adaptor
Teile inkl.2 Stk./Box
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarAllgemeine Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.184 Kilogramm
Nettogewicht0.177 Kilogramm
Volume0.113 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422112686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm