Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Bördel, Löt, ODF, Adapter

023U8005

Produkttyp: FSA, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Adapter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessingKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]12.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Enthält AkkusNo
Identisches Produkt023U8015
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter
Max. Drehmoment [Nm]60 Nm
Max. zul. Betriebsdruck [bar]46.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]667 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeines Zubehör
ProduktnameAdapter
ProdukttypFSA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-Dossier ProduktnameFlare/solder adaptor
Teile inkl.2 pcs/box
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarAllgemeine Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.183 Kilogramm
Nettogewicht0.177 Kilogramm
Volume0.113 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422112624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm