Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, Bördel, Löt, ODF, Adapter

023U800466

Produkttyp: FSA, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Adapter
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Ersatzteile und Zubehör für Ventile

Empfohlener Austausch: 023U8004

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessingKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]3/8Zoll
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Identisches Produkt023U801466
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Max. Drehmoment [Nm]30 Nm
Max. zul. Betriebsdruck [bar]46.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]667 psig
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeines Zubehör
ProduktnameAdapter
ProdukttypFSA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-Dossier ProduktnameFlare/solder adaptor
Teile inkl.2 Stk./Box
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarAllgemeine Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.14 Kilogramm
Nettogewicht0.067 Kilogramm
Volume0.07 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm