Ersatzteil, DCR, Bolzen f. Abdeckung
023U2029
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: DCR, Typenbezeichnung: Bolzen f. Abdeckung, Filtertrockner, Bolzen
023U2029
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DCR |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | DCR bolt packing |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | DCR Ersatzteile |
| Produktname | Filtertrockner, Bolzen |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Bolzen f. Abdeckung |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.016 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.005 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428508445 |