Danfoss logo
Spare part - Packing

Ersatzteil, NRVA 65, Verdichtungsfeder

020-2337

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 65, Typenbezeichnung: Verdichtungsfeder

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktNRVA 65
Engesetzt für Produkt Komm.0.4 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 65
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeCheck valve spare parts
ProduktnameSpring
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungVerdichtungsfeder
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.048 Kilogramm
Volume0.235 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422042419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm